Az SBT típusú áramlásérzékelők, amelyeket úgy terveztek, hogy a hőmérséklet és a nyomás tekintetében a legmagasabb követelményeknek is megfeleljenek, hatékony termelési folyamatot biztosítanak például fröccsöntő berendezésekben, az abroncsgyártásban vagy a húspótló készítmények gyártásában. Ebből a célból az érzékelő méri a kontúrközeli temperáláshoz használt közeg áramlási mennyiségét, amellyel a forma a technológiai lépéstől függően fűtésre vagy hűtésre kerül. Eközben a légbuborékok sem irritálják.
A nagy ismétlési pontosságnak köszönhetően az előírt értéktől való eltérések már a legalacsonyabb átfolyásoknál is időben észlelhetők. Ezáltal elkerülhető a korai vagy hiányos hűtés miatti költséges selejt keletkezése.
A fűtő- vagy hűtőközeg jellegétől függően a fröccsöntő szerszámba épített, kontúrközeli temperálásra szolgáló csatornák idővel eltömődhetnek. A pl. vízkő vagy szennyeződések okozta lerakódások a fűtő- vagy hűtőközeg átfolyásának csökkenését vagy akár megakadályozását is okozhatják. Ennek következtében a nem megfelelően felmelegített üzemi közeg nem tud megfelelően eloszlani, vagy nem hűl le kellőképpen. Mindkettő rossz minőségű termékeket eredményez.
A szabad szennyeződések szűrésére a kb. 200 μm-es szemcseméretű szűrők szolgálnak. A nagy reprodukálhatóság, valamint az érzékelő gyors válaszideje hozzájárul ahhoz, hogy az eltömődött csőrendszerben a karbantartási igény gyorsan felismerhető és a rendszer korai szakaszban javítható legyen.
Az átfolyás és a hőmérséklet felügyelete a temperálási folyamatokban már bevált. Így a termelési folyamat energiafogyasztása könnyen nyomon követhető és optimalizálható a hőmérséklet és az átfolyás pontos vezérlésével.
Az áramlásmérő rendszer kiemelkedő reakcióidejének köszönhetően még a magas ütemidők sem jelentenek akadályt. A hőmérsékletmérés a robusztus TM5101 (150 °C-ig) vagy TA2212 (200 °C-ig) érzékelők segítségével valósítható meg.