- Termék újdonságok
- Állapotfelügyelet
- Ki a kapcsolószekrényből: Rezgésdiagnosztika közvetlenül a terepen
Ki a kapcsolószekrényből: Rezgésdiagnosztika közvetlenül a terepen
- Robusztus IP-67 ház a decentrális használathoz
- A szabványos M12-es csatlakozóknak köszönhetően gyors, hibamentes telepítés és utólagos beszerelés
- Hat jelbemenet rögzít minden fontos adatot a Condition Monitoring számára
- Integrált szétválasztás az automatizálás és az IT hálózata között Minden szokásos gyorsulásérzékelővel kompatibilis
A hatékony és decentralizált rezgésdiagnosztikáért
A VSE9xx diagnosztikai rendszer a robusztus IP 67 háznak köszönhetően közvetlenül a terepen is felszerelhető. Akár négy dinamikus jelet (például gyorsulás) is képes kiértékelni, majd továbbítja az adatokat Etherneten vagy terepi buszon keresztül. A két kiegészítő bemeneten (1 x impulzusjel, 1 x analóg) keresztül olyan további, a Condition Monitoring számára fontos információkat lehet rögzíteni, mint a fordulatszám és a hőmérséklet.
Egyszerűen beépíthető a már működő berendezésekbe is
Az IP-67-VSE kiválóan alkalmas a rezgésfelügyelet egyszerű modernizálására az Ön már működő berendezéseinél. Az ifm teljes IP 67 portfóliója, ami többek között switch-eket, IO-Link mastereket, hálózati részeket és EdgeDevice-t is tartalmaz, tökéletes rugalmasságot biztosít Önnek berendezései modernizálása során. Jelentős mértékben csökken a telepítéshez szükséges idő, hely és költség.
Biztonságos kapcsolat a szabványos M12-es csatlakozón keresztül
A gyorsulásérzékelők szabványos M12-es csatlakozókábellel csatlakoznak a VSE-re. Így válik lehetségessé a hibátlan telepítés, továbbá a külső hatásokkal szemben a terepen szükséges tömítésről is gondoskodik.