Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Alkalmazások
Az érzékelők az élelmiszeripari tisztítási folyamatokban (CIP) kerülnek alkalmazásra. Feladatuk a tisztítófolyadékok koncentrációjának érzékelése, az öblítővíz-maradványok felügyelete és a termék jóváhagyásának kiadása.
Potenciál
A pontos, gyors és megbízható mérés a folyamatban hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a berendezés rendelkezésre állási foka, és optimalizálhatók legyenek a tisztítási ciklusok. A tisztítószerek takarékosabb felhasználása, az öblítés során jelentkező alacsonyabb energiaráfordítás és a vízfogyasztás csökkentésével jelentős költségek takaríthatók meg. Ehhez jön a nagyobb rendelkezésre állási fok.
Stabilitás
A tömör anyagból készült hegyet úgy tervezték meg, hogy nagyobb terhelés esetén is megtartsa törésállóságát.
Az LDL előnyei röviden:
Gyors üzembe helyezés
Robusztus, kompakt kialakítás
Vonzó ajánlat