• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Egyszerűen biztonságos: Biztonsági érzékelők mobil munkagépekhez

Egyszerűen biztonságos: Biztonsági érzékelők mobil munkagépekhez

  • Az érzékelő biztonságos állapotba lép az érzékelő csillapításakor
  • Kisebb ráfordítás, mivel a kapcsolásjelzők csak a végállásokban szükségesek
  • Átfogó öndiagnosztika a karbantartásmentes tartós üzemhez
  • Zord környezetben való használatra tervezve

A céltárgy aktiválja a biztonságos állapotot
A biztonsági érzékelők biztonságos állapotba kapcsolnak, amint a céltárgyat a biztonságos kikapcsolási távolságon belül érzékeli Ez, a korábbi biztonsági érzékelőkhöz képest invertált biztonság-specifikus funkció megkönnyíti pl. a daruberendezések vagy ipari robotok biztosítását, mivel csak végállásokban kell elhelyezni kapcsolásjelzőket. Ezáltal lényegesen csökken az anyagszükséglet és a szereléshez szükséges idő.

Kiválóan felkészítve a mobil alkalmazásra
Az érzékelő ezen kívül robusztus kivitelének köszönhetően ideális a mobil munkagépekben való alkalmazásra. Itt pl. a kitámasztó teljes kitolását vagy a hulladéktárolók megfelelő megfogását felügyeli. Az erős rezgések, extrém hőmérsékletek és tisztítási folyamatok semmilyen módon nem befolyásolják a biztonsági érzékelő működését.

Megbízható üzem megszakítások nélkül
Az érzékelő átfogó belső diagnosztikai funkciókkal rendelkezik. Ezek megbízhatóan érzékelik többek között az alkatrészhibákat a rövidzárlatokat vagy kereszthibákat, és hiba esetén áramtalanítják a kimeneteket. Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség az érzékelő karbantartására.