UHF-RFID-rendszer beépített antennával és nagy hatótávolsággal
Beépített webszerverrel a konfiguráláshoz, diagnosztikához és megfigyeléshez, valamint TCP/IP-interfésszel – 3 m-ig beállítható hatótávolság egyidejűleg több transzponderhez
- Beépített webszerver a konfiguráláshoz, diagnosztikához és megfigyeléshez
- Bekötés IT-rendszerekbe TCP/IP-interfészen keresztül
- 3 m-ig beállítható hatótávolság egyidejűleg több transzponderhez
- Fémes környezetben való beépítéskor az nincs befolyással az antennára
- EPC Global RFID-UHF-rendszer – Gen2 , ISO/IEC 18000-63
Messzelátó RFID-megoldás
A kompakt UHF-RFID-rendszer olyan alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a hangsúly a nagy hatótávolságokon van. Praktikus: A kiértékelő egység és az antenna egy kompakt házba került beépítésre. Ez helyet takarít meg és egyszerűbbé teszi a telepítést. Az anyagmozgatás terén például a készülék képes annak megállapítására, hogy a megfelelő anyag kellő mennyiségben érhető-e el a gyártási feladathoz. A rendszer így magaspolcos raktárak be- és kijáratainál is telepíthető. A készülék a berendezésvezérlésben is alkalmazható. Kiolvassa a gépi paramétereket a terméken rögzített ID-tag-ből. A gép ezen egyedi beállítása segít a termelékenység növelésében és a leállások megelőzésében.
Az ifm UHF-RFID-megoldásainak előnyei:
Robusztus és bővíthető
Az antenna, a kiértékelő egység és a TCP/IP-interfész egy kompakt és robusztus, IP 67 / IP 69K védettségű házban került elhelyezésre. Ezáltal a rendszer kiválóan alkalmas zord ipari körülmények közt való alkalmazásra.
Nagy teljesítményű antenna
A körben forgó, polarizált belső antenna lehetővé teszi a fémből készült házakban való beépítést a vétel befolyásolása nélkül.
Beépített webszerver
Az író-olvasó-egységek beépített webszerverrel rendelkeznek. A felhasználó az HTTP-címen keresztül lép be, és teljes hozzáférése van a készülékbeállításhoz.
Univerzális interfész
Az UHF-RFID kompakt készülék ideális olyan zámítógépekhez, ipari számítógépekhez vagy PLC-khez való közvetlen csatlakoztatásra, amelyek nem rendelkeznek szabványosított terepibusz-csatlakozással.
Plusz digitális bemenetek
A készülék két további digitális be- és kimenettel rendelkezik, pl. jelzőlámpa vezérléséhez.
Állapotjelző LED-ek
Az RSSI-értéket (vételi erősség) 5-számjegyű LED fénysáv jelzi. Ezáltal felismerhető, milyen távolban van a tag.
Alkalmazási területek
A DT804 kompakt készülék ideális a Track and Trace, ill. Traceability (követés) területeken való alkalmazásra, például:
- Termékkövetés
- Hozzáférés-ellenőrzés
- Asset Management
- Anyagkövetés
- Szerelőhelyek
Az előnyök:
- Termelékenység növelése
- Határidők betartása a szállításnál
- Anyagmozgatás vezérlése
- Leállások megelőzése
- Elérhetőség növelése