• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Amikor egy filozófia maga a megélt valóság

2022. 04. 12.

Az ifm-filozófiával az ifm-csoport már 1990 júniusában papírra vetette értékeit és magatartási alapelveit, így kézzelfogható tanúbizonyságát adta annak, ami a vállalat alapítása óta érvényes. Az ifm-csoport a jelenlegi világpolitikai helyzetben is az ifm-filozófiát hívja tanúságul és utal arra, hogy erkölcsös vállalat kíván lenni, amely alapvetően nem fejleszt, gyárt vagy értékesít olyan termékeket, amelyek közvetlenül katonai vagy fegyverkezési célokat szolgálnak.

„Az ifm a világ minden piacán érzékelők, rendszerkommunikáció, vezérlések és mérnöki szolgáltatások nyújtásával elősegíti a műszaki folyamatok optimalizálását és/vagy megoldását” (részlet az ifm-filozófiából) – ez az ifm-csoport üzleti küldetése. Az 1969-ben alapított, második generációs családi vállalkozás 63 oldalon fogalmazta meg a filozófiája alapját képező „gondolatokat, perspektívákat és vezérelveket, amelyeknek együtt kell kísérniük, alakítaniuk és egyesíteniük kell bennünket”. Az ifm munkatársai közvetlenül első munkanapjukon megismerkednek ezzel a filozófiával, és az egész vállalaton belül mindennapi életük részeként élik meg.

Az ifm-filozófia a vállalatot vezérlő gondolatok és megfontolások sokaságát foglalja magába a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és termékekkel szemben egyaránt. Az ifm számára például mindig is egyértelmű volt, hogy „a munkatársak jelentik egy vállalat legnagyobb értékét”, és már 1990-ben fontos szerepet kapott az ifm számára a környezetvédelem, amely az „ifm megköveteli és támogatja a környezettudatos döntéseket és magatartást” vezérelvben nyilvánul meg egyértelműen. Ez két olyan erős vezérelvet jelent, amelyek egyszerre jelentenek ígéretet és felhívást a cselekvésre.

Portrait vom Vorstandsvorsitzenden Michael Marhofer

„Az ifm-csoport egy erkölcsös vállalat, és mindig is az lesz, ezért nem vagyunk hajlandóak ifm-termékeket szállítani katonai ipari komplexumoknak. Ezen az elven, amely vállalati filozófiánkban is szilárdan rögzítve van, az orosz rezsim által Ukrajna ellen jelenleg folytatott háború hátterében sem fogunk változtatni” - mondta Michael Marhofer, az ifm-csoport vezérigazgatója. „De egy erkölcsös vállalat ennél sokkal többről szól: Mindenekelőtt azt jelenti, hogy nem szabad naivnak lenni, és nem szabad félrenézni, amikor másoknak rosszul megy. Ez azt is magában foglalja, hogy pontosan elemezzük egy helyzet hátterét, és levonjuk a megfelelő következtetéseket. Mindig is a lehető legsemlegesebbek voltunk mindenféle konfliktusban, de a jelenlegi helyzetet tekintve ez már nem lehet az ifm-csoport útja.”

Az ukrajnai háború kitörésével az ifm-csoport bezárta oroszországi telephelyét. Moszkvában a munkatársak még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy válaszoljanak a kérdésekre, és gondoskodjanak arról, hogy az ifm teljesítse a munkavállalókkal szembeni pénzügyi kötelezettségeit. Az összes többi alkalmazott szabadságon van, akárcsak Ukrajnában, és továbbra is megkapják fizetésük 100%-át. „Ezen kívül 2022.02.24-én úgy döntöttünk, hogy 2022.02.25-től leállítunk minden Oroszországba irányuló szállítást, mivel minden eszközzel meg akarjuk akadályozni, hogy termékeinket pótalkatrészként használva továbbra is üzemképes állapotban tartsák az orosz ipar gépeit, vagy ami még rosszabb, haditechnikai eszközökbe építsék be azokat anélkül, hogy ezt ellenőrizni tudnánk” - folytatta Marhofer úr.

A szállítás leállítása mindaddig fennmarad, amíg Oroszország és Ukrajna között nem lesz béke. „Ha szükséges, és ez is az igazsághoz tartozik, akkor végül felszámoljuk oroszországi telephelyünket. Az ifm-csoport inkább elveszíti oroszországi vagyoneszközeit, minthogy továbbra is támogassuk az ilyen cselszövéseket, még ha csak közvetett módon is. Még egyszer hangsúlyozom: Mi egy erkölcsös vállalat vagyunk, ahol a pénzkeresés mindig az erkölcs mögött áll. Eközben teljes mértékben tudatában vagyunk, milyen dilemmával szembesülünk. Egyrészt világszerte meg akarjuk védeni munkatársainkat, másrészt ilyen körülmények között kénytelenek vagyunk bezárni telephelyünket. Az erkölcs és az elhatározás nem osztható vagy relativizálható. Ezért addig biztosítjuk alkalmazottaink ellátását, ameddig csak tudjuk, anélkül, hogy Oroszországot látnánk el.”

Az elmúlt napok megmutatták, hogy egy nagy közösség összetartása mire képes: „Szeretnénk csatlakozni ehhez a közösséghez, és reméljük, hogy partnereink és ügyfeleink is ezt teszik” - mondta Marhofer úr.