DNV által tanúsított érzékelők a hajózáshoz
Az ifm kipróbált és megbízható automatizálási technológiát kínál minden típusú hajó számára. Az érzékelők és rendszerek könnyen telepíthetők, rendkívül ellenállóképesek és rendelkeznek a szükséges DNV-jóváhagyással – ami döntő minőségi jellemző. Ez kiküszöböli az akadályokat a felhasználók számára a hajó és a rendszer engedélyeztetése során. A DNV (Det Norske Veritas) egy világszerte elismert tanúsító szervezet, amely a legmagasabb biztonsági és teljesítményszabványokat garantálja.
Kompakt kialakításuknak és nagyfokú robusztusságuknak köszönhetően az érzékelők ideálisak igényes alkalmazásokhoz, pl. a hidraulikában. Ezen kívül az ifm minden termékre 5 év garanciát vállal.
DNV-tanúsítású termékek
A PT nyomástávadók megbízhatóan mérik a rendszernyomást gépekben, berendezésekben és hidraulikus aggregátokban.
A PN / PE nyomásérzékelők maximális robusztusságukkal, magas védettségükkel és elveszíthetetlen lézeres gravírozásukkal nyűgöznek le – a megbízható használatért a zord ipari környezetben.
A PS3 merülő érzékelők megbízható töltésszint-mérésre szolgálnak tartályokban, tartályokban, furatokban, kutakban, folyóvizekben vagy szennyvízelvezető rendszerekben.
Az SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérők az üzemi sűrített levegő szabványos térfogatáramát figyeli: Rögzíti az áramlási sebességet, az áramlási mennyiséget, a fogyasztási mennyiséget és a közeg hőmérsékletét.
A kompakt TA hőmérséklet-transzmitterek magas fokú védettségüknek, hegesztett nemesacél készülékházuknak és nagy nyomásállóságuknak köszönhetően különösen alkalmasak a zord ipari környezetben való használatra.
A kiértékelő egységhez csatlakoztatható TS hőmérséklet-érzékelők megbízhatóan érzékelik a hőmérsékletet tartályokban, tankokban, csővezetékekben és gépfelületeken.
Az LMC töltésszint-érzékelők a határszintek megbízható felügyeletére vagy a szivattyúk szárazfutás elleni védelmére szolgálnak. A hátrafelé történő beszereléssel változó beszerelési hosszúságok érhetők el és alkalmazás-specifikus beszerelés végezhető.
A vezérlések magas védelmi követelményekkel alkalmasak járművekbe és mobil munkagépekbe történő közvetlen beszerelésre, járulékos védőtokozat nélkül is.
A robusztus HMI ez esetben egy nagy felbontású programozható színes kijelző karcolásnak ellenálló üvegfelülettel mobil munkagépek és berendezések vezérléséhez, paraméterezéséhez és kezeléséhez.
IO-Link masterek továbbítják a gépadatokat, folyamatparamétereket és diagnosztikai adatokat a vezérlés felé. Többek között a magas védettség és a robusztus ház lehetővé teszi a zord ipari környezetben való használatot.