Műszaki követelmények és információk - moneo
A moneo On-Premises
(helyszíni telepítés) alkalmazási lehetőségei
A moneo szoftver különböző végberendezéseken és virtuális környezetben is üzemeltethető. Az ifm egyrészt az előre konfigurált moneo appliance (QHA210 és QHA300) hardvert vagy a moneo vAppliance (QVA200) virtuális gépet kínálja, amelyre a moneo szoftver előre telepítésre került. A moneo emellett önálló szoftverként is elérhető Windows környezetben történő telepítéshez.
A moneo szoftvermodulok használatához meg kell vásárolni a megfelelő licenceket. Az Ön által biztosított számítási teljesítménytől függően a következő teljesítményértékek várhatók az Ön moneo telepítésétől:
|
Teljesítményosztály |
Platform |
kredits |
Calculated values |
A navigációs csomópontok |
Smart Limitek |
A csatlakoztatott IP-eszközök |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S |
Windows- |
2500 |
100 |
3500 |
5 |
125 |
|
moneo |
||||||
|
L |
Windows- |
10000 |
300 |
12500 |
50 |
500 |
|
moneo |
1.) A műszaki részletekkel kapcsolatos információkért kattintson a cikkszámra.
Ha a moneo-t választja egy moneo appliance-hez, beleértve az AMS (Appliance Management System) kezelőfelületet is, attól függően, hogy melyik moneo appliance-et választotta, a következő teljesítményértékeket várhatja a rendszerektől:
|
Cikkszám |
Termék |
kredits |
Calculated values |
A navigációs csomópontok |
Smart Limitek |
A csatlakoztatott IP-eszközök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHA2101.) | moneo appliance |
1250 | 25 | 3500 | 0 | 60 |
| QHA3001.) | moneo appliance |
2500 | 50 | 3500 | 5 | 125 |
1.) A műszaki részletekkel kapcsolatos információkért kattintson a cikkszámra.
A moneo használata a felhőben
Az adatok úgynevezett Edge eszközökön keresztül kerülnek továbbításra a moneo Cloudba. Ezek az eszközök az Ön hálózatába integráltak, rögzítik az érzékelőadatokat, és elküldik azokat a moneo Cloudba. Készüléktípustól függően különböző funkciókkal és teljesítményjellemzőkkel rendelkeznek.
|
Cikkszám |
Termék |
Adatáramlási sebesség |
Számított értékek |
A navigációs csomópontok száma |
A csatlakoztatott terepi eszközök max. száma |
Adatfolyam – intervallumopciók |
Adatfolyam – aggregálási opciók |
Smart Limitek száma |
A csatlakoztatott érzékelők paraméterezése a moneo Cloudból |
Távoli karbantartás a moneo remoteConnect használatával |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE21001.) | IIoT edgeGateway IP20 | 500 | 20 | 20 | 25 |
|
|
0 | Lehetséges | Lehetséges (kézi aktiválást követően) |
| AE24001.) | IIoT edgeGateway IP67 | 500 | 20 | 20 | 25 |
|
|
0 | Lehetséges | Lehetséges (kézi aktiválást követően) |
| AIK0501.) | io-key Cellular IoT Gateway | Az IO-Link érzékelők közvetlenül a két meglévő IO-Link portra csatlakoztathatók. *A választott adattarifától függően az utolsó érték 10 vagy 60 másodpercenként kerül továbbításra a felhőbe. |
|
|
0 | Lehetséges | Nem lehetséges | |||
1.) A műszaki részletekkel kapcsolatos információkért kattintson a cikkszámra.
Kérjük, vegye figyelembe:
A moneo és az ifm IO-Link master kompatibilitása
A moneo kompatibilis az összes olyan ifm IO-Link masterrel, amely MQTT/JSON-on keresztül kommunikál. Az első generációs IO-Link masterek (V1.n.n firmware verzió) nem támogatottak, de szoftverfrissítéssel frissíthetőek egy újabb verzióra.
A következő sorozatok támogatottak:
- DataLine sorozat a V2.0.n firmware verziótól kezdve
- CabinetLine sorozat a V2.0.n firmware verziótól kezdve
- StandardLine sorozat a V2.1.n firmware verziótól kezdve
- PerformanceLine sorozat a V3.0.n firmware verziótól kezdve
A moneo RTM jelenleg ismertetett felhasználási eseteiben a következő sorozatú IO-Link masterek használatosak:
- AL 13xx (DataLine)
- AL19xx (CabinetLine)
A moneo RTM és az IO-Link masterek közötti kommunikációnak a master IOT portján keresztül kell történnie.
Az AL11nn, AL12nn, AL14nn sorozatú IO-Link masterek, amelyek nem rendelkeznek dedikált IoT porttal, szintén használhatók RTM alkalmazásokhoz. Mivel ezeket az eszközöket nem az IOT-alkalmazásokra optimalizálták, teljesítménykorlátozásokra lehet számítani.
Ezen kívül az IO-Link eszközök konfigurálása a moneo configure segítségével is elvégezhető az E30390 és AL1060 ifm IO-Link masterekkel, amelyek az USB-porton keresztül csatlakoztathatók. Ezek a masterek nem moneo RTM alkalmazásokhoz készültek.