ifm Agent - a gép és a szoftver zökkenőmentesen kapcsolódik egymáshoz
Maximalizálja hatékonyságát az ifm Agent, a nagy teljesítményű interfész szoftversegítségével, amely zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé a gépek és a szoftverkörnyezetek között. Függetlenül attól, hogy az adatokat a gyártásból szeretné átadni a szoftveres megoldásoknak, vagy vissza akarja táplálni az információkat a gépvezérlő rendszerbe: Számos interfészével az ifm Agent biztosítja a szükséges rugalmasságot és megbízhatóságot.
Az ifm Agent ideális megoldás a felhasználóbarát és sokoldalú szoftvert kereső vállalatok számára. A belső rendszerintegrátorok munkájának megkönnyítésére fejlesztették ki, és intuitív felhasználói felületet kínál, amely támogatja a felhasználókat a konfigurálás során.
Az Ön előnyei
Rugalmas használat
Univerzálisan alkalmazható - ágazattól vagy iparágtól függetlenül.
Könnyen használható
Intuitív felhasználói felület lépésről-lépésre történő utasításokkal és átfogó magyarázatokkal a súgó részben.
Jövőbiztos
Folyamatos frissítések és új interfészek integrálása.
Zökkenőmentes integráció a moneo struktúrájába
Teljesen integrálódik a moneo struktúrájába és a licenckezelésbe.
Minden egyes projektfázisra vonatkozóan
Alkalmas mind utólagos (barnamezős), mind zöldmezős projektekhez.
Elérhető interfészek
Kommunikációs interfészek: ifm IO-Link master; AMQP Client; Fájl; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT client; MQTT Broker; OPC UA client; Simatic S7; TCP-client; TCP-server; VSE
Funkcionális interfészek: Inicializálás; IODD parser; időzítő
És ez még csak a kezdet - további interfészek folyamatosan követik majd.
Alkalmazási példák az ifm ügynökre
- Modbus TCP: Integrálja a villanyórákat és automatikusan olvassa le a fogyasztási adatokat.
- OPC UA: Csatlakoztassa a PLC-t közvetlenül a központi szoftverhez.
- MQTT: A termelési adatok biztonságos átvitele külső felhőrendszerekbe.
Az ifm Agent segítségével minden eddiginél könnyebben összekapcsolhatja gépét és a szoftverek világát. Akár egy kisebb utólagos projektben, akár egy teljes intelligens gyárban - ez a szoftver az Ön igényeivel együtt növekszik, és infrastruktúráját a jövőre nézve is alkalmassá teszi.
Tapasztalja meg, milyen egyszerű lehet az ipari kommunikáció!