Üzemi feszültség [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 500 |
Elektromos kivitel | gyors működésű érintkező; max. kapcsolható feszültség: 240 V; kapcsolóképesség: 720 VA; hőáram: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kimeneti funkció |
|
||||
Minimális terhelési áram [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Kontakt terhelhetősége | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktív terhelés) | ||||
Rövidzárlat-védelem | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 1268,5 | ||
---|---|---|---|
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium sárga; kapcsoló érintkező: ezüstözött | ||
Információk az élettartamról |
|
||
Beépítési irány | tetszőleges | ||
Kötél hossza | 125 m; (oldalanként) | ||
Aktiváló erő [N] | < 125; (feszítő erő: 130 N) |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | 10 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm² |
---|