Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 10...1000 |
Alkalmazás | rezgéstávadó az ISO 10816 szerint |
---|
Üzemi feszültség [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 1 |
---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
---|---|
Max. terhelés [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 10...1000 |
Mérési tengelyek száma | 1 |
Mérési hiba [a végérték %-a] | < ± 3 |
---|---|
Ismétlési pontosság | < 0,5; (% -a végértéknek) |
Linearitás | 0,25 % |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 69K) |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||
EMC |
|
||||
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 868 |
Súly [g] | 139 |
---|---|
Szerelés módja | Menetes csap |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 8 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12 |