You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Rezgésérzékelő
  4. Rezgésérzékelők és távadók
  5. VKV022

Rezgésérzékelő intuitív kapcsolási pont beállítással

VKV022

VIBRATION MONITOR

Rezgésérzékelő intuitív kapcsolási pont beállítással

VKV022

VIBRATION MONITOR

  • Teljes rezgés DIN ISO 10816 szerinti megbízható állandó felügyelete
  • Kapcsolókimenet beállítható kapcsolási ponttal és indítási késleltetéssel
  • Egyszerű kapcsolásipont-beállítás két optimálisan leolvasható állítógyűrűvel
  • Analóg áramkimenettel a rezgési sebesség kiadásához
  • Jól látható LED-ek a kapcsolási állapot és az üzem kijelzéséhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Rezgésmérési tartománya [mm/s] 0...50; (RMS)
Frekvenciatartomány [Hz] 10...1000
Felhasználási terület
Alkalmazás rezgésfigyelő DIN ISO 10816 szerint
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...32 DC
Áramfelvétel [mA] < 50
Védelmi osztály III
Szenzortípus Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS)
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma 2
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 500
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Rezgésmérési tartománya [mm/s] 0...50; (RMS)
Frekvenciatartomány [Hz] 10...1000
Mérési tengelyek száma 1
Pontosság / eltérés
Mérési hiba [a végérték %-a] < ± 3
Linearitás 0,25 %
Reakcióidők
Válaszidő [s] 1...60
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás beállítógyűrű
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
UL alkalmazás: < 80 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
400 g
MTTF [év] 510
Mechanikai adatok
Súly [g] 115
Szerelés módja M8 x 1,25
Anyagok PBT; PC; FKM; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm] 15
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés LED, zöld
kapcsolási állapot LED, sárga
Skálázással igen
Kezelőszervek
beállítógyűrű beállítógyűrű
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A