Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 10...1000 |
Alkalmazás | rezgésfigyelő DIN ISO 10816 szerint |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 2 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 10...1000 |
Mérési tengelyek száma | 1 |
Mérési hiba [a végérték %-a] | < ± 3 |
---|---|
Linearitás | 0,25 % |
Válaszidő [s] | 1...60 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | beállítógyűrű |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 510 |
Súly [g] | 113,5 |
---|---|
Szerelés módja | M8 x 1,25 |
Anyagok | PBT; PC; FKM; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 15 |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skálázással | igen | ||||
Kezelőszervek |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|