You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Ultrahangos érzékelők
  4. Összes ultrahangos érzékelő
  5. UIT513

Ultrahangos érzékelő

UIT513

UIA06000F1KG/US

Ultrahangos érzékelő

UIT513

UIA06000F1KG/US

  • Nagyon széles érzékelési tartomány
  • Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással
  • Jól látható LED a kapcsolási állapot és a visszhang kijelzéséhez
  • Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
  • Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsolási távolság [mm] 350...6000; (Céltárgy: 400 x 400 mm)
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 103,8
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 30
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,3
Ultrahang frekvencia [kHz] 75
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel
Elektromos kivitel NPN
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 350...6000; (Céltárgy: 400 x 400 mm)
Holtzóna [mm] 350
Nyílásszög [°] 15; (±2)
Szenzor tengelye és a céltárgy felülete által bezárt 90°-os szögtől való maximális eltérés [°] ± 4
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet kompenzálás igen
Hiszterézis [%] 1
Kapcsolási pont eltolódás [%] -5...5
Analóg kimenet linearitási hiba [%] <3
Ismétlési pontosság 1 %
Felbontás [mm] 3
Megjegyzés A jelzett értékeket min. 20 perc bemelegedési idő után éri el a rendszer
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 600; (analóg kimenet)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 3 V
EN 55011 A osztály
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 perc, 30 perc tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
MTTF [év] 121
UL minősítés
Ta -20...70 °C
tápellátás Class 2
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 242
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 103,8
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; epoxi üveg-kerámia
Meghúzási nyomaték [Nm] 100
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
visszhang 1 x LED, zöld
Teach funkció igen
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2, rozsdamentes acél
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
1 Távolság
2 Standard hangtölcsér
3 Közepes hangtölcsér
4 Keskeny hangtölcsér