You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Ultrahangos érzékelők
  4. Összes ultrahangos érzékelő
  5. UGT587

Ultrahangos érzékelő

UGT587

UGQ00300F2KG/US

Ultrahangos érzékelő

UGT587

UGQ00300F2KG/US

  • Robusztus, négyszögű fém készülékház oldalsó M18 menettel
  • Különösen helytakarékos kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
  • Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
  • Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsolási távolság [mm] 40...300; (Céltárgy: 100 x 100 mm)
Ház téglatest kialakítás M18-as menettel
Méretek [mm] 53 x 20 x 37,7
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] < 35
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,3
Ultrahang frekvencia [kHz] 300
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel
Elektromos kivitel NPN
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 8
Analóg kimenetek száma 1
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω] 3000
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 40...300; (Céltárgy: 100 x 100 mm)
Holtzóna [mm] 40
Nyílásszög [°] 15; (±2)
Érzékelési tartomány hiszterézis [mm] < 1
Szenzor tengelye és a céltárgy felülete által bezárt 90°-os szögtől való maximális eltérés [°] ± 4
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet kompenzálás igen
Hiszterézis [%] < 1
Kapcsolási pont eltolódás [%] -5...5
Analóg kimenet linearitási hiba [%] ≤ 1
Ismétlési pontosság 1 %
Felbontás [mm] 2
Megjegyzés A jelzett értékeket min. 20 perc bemelegedési idő után éri el a rendszer
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 450; (analóg kimenet)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 3 V
EN 55011 A osztály
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 perc, 30 perc tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
MTTF [év] 191
UL minősítés
Ta -20...70 °C
tápellátás Class 2
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 98
Ház téglatest kialakítás M18-as menettel
Méretek [mm] 53 x 20 x 37,7
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; epoxi üveg-kerámia
Meghúzási nyomaték [Nm] 50
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
visszhang 1 x LED, zöld
Teach funkció igen
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 1, rozsdamentes acél
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
1: Távolság
2: Érzékelési tartomány
3: bekapcsolási/kikapcsolási grafikon
4: Céltárgy 100 x 100 mm
5: a céltárgy 50 %-a az észlelési zónában
6: kapcsolási pont