You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Ultrahangos érzékelők
  5. M18-as Cube típus fémházban
  6. UGT583

Ultrasonic sensor

UGT583

UGQ00800E2KG/US

Ultrasonic sensor

UGT583

UGQ00800E2KG/US

  • Robusztus, négyszögű fém készülékház oldalsó M18 menettel
  • Különösen helytakarékos kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
  • Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
  • Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
Technikai részletek
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető + 1x Feszültségkimenet)
Kapcsolási távolság [mm] 60...800; (Céltárgy: 100 x 100 mm)
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] M18 x 1
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] < 35
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,3
Ultrahang frekvencia [kHz] 230
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető + 1x Feszültségkimenet)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 5
Analóg kimenetek száma 1
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω] 3000
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 60...800; (Céltárgy: 100 x 100 mm)
Holtzóna [mm] 60
Nyílásszög [°] 15; (±2)
Szenzor tengelye és a céltárgy felülete által bezárt 90°-os szögtől való maximális eltérés [°] ± 4
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet kompenzálás igen
Hiszterézis [%] < 1
Kapcsolási pont eltolódás [%] -5...5
Analóg kimenet linearitási hiba [%] ≤ 1
Megjegyzés The indicated values are reached after a warm-up time of min. 20 minutes
Ismétlési pontosság 1 %
Felbontás [mm] 3
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 450; (analóg kimenet)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 3 V
EN 55011 A osztály
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 min., 30 min. tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
MTTF [év] 191
UL minősítés
Ta -20...70 °C
tápellátás Class 2
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 97,5
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] M18 x 1
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; epoxi üveg-kerámia
Meghúzási nyomaték [Nm] 50
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
visszhang 1 x LED, zöld
Teach funkció igen
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 1, rozsdamentes acél
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12
Diagrammok és grafikonok

1: Távolság
2: Érzékelési tartomány
3: switch-on/switch-off graph
4: Céltárgy 100 x 100 mm
5: 50% of the target in the detection zone
6: kapcsolási pont
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — UGT583-00 — 15.10.2020 —