Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsolási távolság [mm] | 80...1200; (Céltárgy: 200 x 200 mm) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,3 |
Ultrahang frekvencia [kHz] | 200 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Szinkronizációs be | nem |
---|---|
Multiplex bemenet | nem |
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 3 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 80...1200; (Céltárgy: 200 x 200 mm) |
---|---|
Holtzóna [mm] | 80 |
Nyílásszög [°] | 14; (±2) |
Szenzor tengelye és a céltárgy felülete által bezárt 90°-os szögtől való maximális eltérés [°] | ± 4 |
Hőmérséklet kompenzálás | igen |
---|---|
Hiszterézis [%] | < 1 |
Kapcsolási pont eltolódás [%] | -5...5 |
Ismétlési pontosság | 1 % |
Felbontás [mm] | 3 |
Megjegyzés | A jelzett értékeket min. 20 perc bemelegedési idő után éri el a rendszer |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 210 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 56 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | PBT; PA; epoxi üveg-kerámia |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
|
|
---|