1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozék
  4. Tartozékok forgásjeladókhoz
  5. összeszerelési tartozék
  6. UD0004

Karimás lemez forgásjeladókhoz

FLANGE, 2.5", FOR RUXXXX

UD0004

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Forgójeladók biztonságos rögzítéséhez
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony szerelés
  • Hatékony rezgéscsillapítás
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Letöltés
Technische Details
felhasználási terület / tartomány
kivitel forgásjeladókhoz
mechanikai adatok
súly [g] 444,52
anyagok alumínium anodizált
Tartozék
Tartozékok (szállított)
rögzítőcsavarok: 3 x M4
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — UD0004-00 — 26.08.2016 —