Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 200; (közeghőmérséklet < 200 °C: 250) |
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Védelmi osztály | III |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 250 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 12 / 34; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
MTTF [év] | 11415,5 |
---|
Súly [g] | 101,9 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 6 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 200; (közeghőmérséklet < 200 °C: 250) |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PTFE; hőálló 250 °C -ig |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |