You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Hőmérséklet-érzékelő
  4. Hőmérséklet jelátalakítók
  5. TP3232

Kiértékelőegység a PT100/PT1000 hőmérséklet-érzékelőkhöz

TP3232

TP- CEC -A-ZVG/US/

Kiértékelőegység a PT100/PT1000 hőmérséklet-érzékelőkhöz

TP3232

TP- CEC -A-ZVG/US/

  • Hőmérséklet-érzékelők és ellenállás-hőmérők jeleinek kiértékeléséhez
  • Szerelési ráfordítás és hibaforrások minimalizálása fejtranszmitterekkel szemben
  • A csatlakoztatott érzékelőtípus automatikus felismerése
  • Teljes tokozás és robusztus csatlakozási technika a nagy rezgésállóságért
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-50...300 °C -58...572 °F
Kommunikációs interfész IO-Link
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Pt100- és Pt1000 mérőelemekhez
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...32 DC
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 1
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 300
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-50...300 °C -58...572 °F
Gyári beállítás -50...300 °C
Pontosság / eltérés
Precíziós analóg kimenet [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] 0,1
Reakcióidők
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] 100
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.0
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61326-1
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 449
Mechanikai adatok
Súly [g] 40,5
Méretek [mm] M12 x 1
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok PA; PET
Tömítés anyaga FKM
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
MS = span beállítása
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott