You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. ST2615

Áramlásőr

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Áramlásőr

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás 1/4" NPT
Felhasználási terület
Közeg folyadékok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 30
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 45
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 20
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 400
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [cm/s] 3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 3...60
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] 15
Reakcióidők
Válaszidő [s] 1...10
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás potenciométer
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Anyagok PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás 1/4" NPT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
működés 11 x LED
Tartozékok
Szállított tételek
csavarhúzó
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A