Folyamatcsatlakozás | M12 x 1,75 |
---|
Alkalmazás | magas hőmérsékleti tartomány |
---|---|
Közeg | folyadékok; Gázok |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Alkalmazás | magas hőmérsékleti tartomány |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...120 |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0100 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1,75 |
Menet megjelölés | M12 x 1,75 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1,75 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|