You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. ST1200

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

ST1200

STM12ABB

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

ST1200

STM12ABB

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők
Folyamatcsatlakozás M12 x 1
Felhasználási terület
Alkalmazás magas hőmérsékleti tartomány
Közeg folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 30
Folyadékok
Alkalmazás magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Elektromos adatok
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához VS 0100
Mérési / beállítási tartomány
Folyadékok
Beállítási tartomány [cm/s] 3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 3...60
Gázok
Beállítási tartomány [cm/s] 5...1500
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] 15
Reakcióidők
Válaszidő [s] 1...10
Folyadékok
Válaszidő [s] 1...10
Gázok
Válaszidő [s] 1...10
Környezeti körülmények
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )
Folyamatcsatlakozás M12 x 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm²