You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. ST0561

Áramlásőr

ST0561

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Áramlásőr

ST0561

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: SI5010 + E40104 Termék összehasonlítás: ST0561 / SI5010 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás T-idom QL 18 / ST DIN 2353
Felhasználási terület
Alkalmazás magas nyomású környezet
Közeg folyadékok
Közeghőmérséklet [°C] 10...50
Nyomásállóság [bar] 300
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 45
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 20
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 400
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [cm/s] 100...500
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] 300
Reakcióidők
Válaszidő [s] 1...2
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás potenciométer
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 10...60
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 60 x 41 x 101
Anyagok PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )
Folyamatcsatlakozás T-idom QL 18 / ST DIN 2353
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
működés 11 x LED
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A