You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. SR0100

Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

SR0100

VS0200/ 24VDC

Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

SR0100

VS0200/ 24VDC

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: SR0150 Termék összehasonlítás: SR0100 / SR0150 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
Felhasználási terület
Alkalmazás áramlásellenőrzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] -10...10
Üzemi feszültség [V] 24 DC
Áramfelvétel [mA] 60
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 30
Csatornák száma 1
Kimenetek
Elektromos kivitel relé
Kontakt terhelhetősége 4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél relé áramlásnál behúz
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/gáznemű tolókapcsoló
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...60
Védettség IP 40
Sorkapocs védettsége IP 20
Mechanikai adatok
Ház ház DIN sines szereléshez
Méretek [mm] 75 x 55 x 110
Anyagok műanyag
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
működés 11 x LED
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²