Alkalmazás | áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés; Vezeték ellenőrzés |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -5...10 |
Üzemi feszültség [V] | 90...240 AC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 4 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10...80; (beállítható (állandó ellenállás kapcsok 22-23)) |
Csatornák száma | 1 |
Működés hiba esetén | alacsony feszültség esetén a relék elengednek; a "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" LED-ek világítanak |
---|---|
Elektromos kivitel | relé |
Kontakt terhelhetősége | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | A relé áramlás esetén és a készenléti késleltetési idő alatt be van húzva. |
Kapcsolási funkció hőmérséklet-ellenőrzésnél | hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak |
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál | A relé vezetéktörés vagy rövidzárlat esetén leesik. |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Válaszidő [s] | < 3 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|---|
Közeg kiválasztás folyékony/gáznemű | átkötés; leszállítva: folyadékok ellenőrzéséhez.; gázok ellenőrzéséhez : 23 / 24 csatlakozó átkötés. |
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
Hőmerséklet-tartomány [°C] | 0...80 |
A beállított kapcsolási pont reprodukálhatósága [K] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 20 |
MTTF [év] | 168 |
---|
Súly [g] | 252,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Méretek [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Combicon dugó: |
---|