1. Főoldal
  2. Termékek
  3. SI1101

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Áramlásőr

SID10ADTFNKG/US-100-INF

SI1101
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
  • cul
Letöltés
Technische Details
felhasználási terület / tartomány
Közeg folyadékok; Gázok; agresszív közegek
közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 300
folyadékok
közeghőmérséklet [°C] -25...80
Gázok
közeghőmérséklet [°C] -25...80
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 20...36 DC; (EN 50178 SELV/PELV szerint)
áramfelvétel [mA] < 80
polaritáscsere védelem igen
készenléti késleltetési idő [s] 15; (optikailag jelzett)
Bemenetek / kimenetek
Number of inputs and outputs Digitális kimenetek száma: 1
kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jelzés kapcsoló jel
elektromos kivitel NPN
Digitális kimenetek száma 1
kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 400
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
mérési / beállítási tartomány
folyadékok
beállítási terület / tartomány [cm/s] 3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 3...60
Gázok
beállítási terület / tartomány [cm/s] 200...3000
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 200...800
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] 300
reakcióidők
válaszidő [s] 1...2
folyadékok
válaszidő [s] 1...2
Gázok
válaszidő [s] 1...2
szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás nyomógomb
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
mechanikai adatok
Méretek [mm] M18 x 1,5
Menet megjelölés M18 x 1,5
anyagok PBT-GF20
anyagok a közeggel való érintkezésben titánium (3.7035); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
folyamatcsatlakozás M18 x 1,5 belső menet
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
funkció 10 x LED, 3-színű
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — SI1101-00 — 14.12.2004 —