1. Főoldal
  2. Termékek
  3. SI1004

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: SI5004 – Termékösszehasonlítás: SI1004 / SI5004

Áramlásőr

SID10ADB100G/US-100-IAZ

SI1004
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
  • cul
Letöltés
Technische Details
felhasználási terület / tartomány
Közeg folyadékok
közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 300
folyadékok
közeghőmérséklet [°C] -25...80
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 20...36 DC; (EN 50178 SELV/PELV szerint; UL-re vonatkozással: “limited voltage” UL508 szerinti túlfeszültségbiztosítással)
áramfelvétel [mA] 90; (terhelés nélkül)
polaritáscsere védelem igen
készenléti késleltetési idő [s] 15; (optikailag jelzett)
Bemenetek / kimenetek
Number of inputs and outputs Analóg kimenetek száma: 1
kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jelzés analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. teher [Ω] 500
túlterhelés-védelem igen
mérési / beállítási tartomány
folyadékok
beállítási terület / tartomány [cm/s] 3...60
reakcióidők
válaszidő [s] 1...10
folyadékok
válaszidő [s] 1...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
mechanikai adatok
Méretek [mm] M18 x 1,5
Menet megjelölés M18 x 1,5
anyagok PBT-GF20
anyagok a közeggel való érintkezésben rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
folyamatcsatlakozás M18 x 1,5 belső menet
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
funkció 10 x LED, 2-színű
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — SI1004-00 — 20.07.2016 —