Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Közeg | folyadékok; Gázok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20...36 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 90 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 15; (optikailag jelzett) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 300 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | nyomógomb |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | PBT-GF20 |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|