Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 külső menet |
Közeg | folyadékok; Gázok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -5...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 85...265 AC |
Névleges feszültség AC [V] | < 240 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | relé |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kontakt terhelhetősége | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (kapcsolási ciklusok száma: 20 millió mechanikusan; kapcsolási ciklusok 3 A-es terhelésnél: 100,000 elektromos; kapcsolás típusa: záró) |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...100 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Reprodukálhatóság [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a reprodukálhatósághoz |
|
||
Hőmérséklet drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (vízhez 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 300 | ||
Kapcsolási pont pontossága [cm/s] | ± 2...± 10; (vízhez 5...100 cm/s; 25 °C; Gyári beállítás) | ||
Hiszterézis [cm/s] | 2...5; (vízhez 5...100 cm/s; 25 °C; Gyári beállítás) |
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | nyomógomb |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 304 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25 |
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 külső menet |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|