You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  4. Moduláris áramlás ellenőrzés
  5. SF5350

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SF5350

SFD10ADB /6M

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SF5350

SFD10ADB /6M

  • Csövekben lévő folyadékok és gázok megbízható felügyelete
  • Kiértékelő egységhez való csatlakoztatáshoz
  • Nagyon magas nyomásállóság
  • Egyszerű folyamatcsatlakozás adapter segítségével
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Szondarúd hossza L [mm] 45
Folyamatcsatlakozás M18 x 1,5 belső menet
Felhasználási terület
Alkalmazás magas hőmérsékleti tartomány
Közeg folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 300
Elektromos adatok
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához VS3000
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] 45
Folyadékok
Beállítási tartomány [cm/s] 3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 3...60
Gázok
Beállítási tartomány [cm/s] 200...3000
Legnagyobb érzékenység [cm/s] 200...800
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] 300
Reakcióidők
Válaszidő [s] 1...10
Környezeti körülmények
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [év] 8213
Mechanikai adatok
Súly [g] 413,5
Ház kiképzés az adapterhez
Méretek [mm] M18 x 1,5
Menet megjelölés M18 x 1,5
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A
Folyamatcsatlakozás M18 x 1,5 belső menet
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 6 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm²