Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
---|
Alkalmazás | Ex zóna 1 |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 5 |
Alkalmazás | Ex zóna 1 |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0200 Exi |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 0...20 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 7 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PTFE |
Közeggel érintkező anyagok | PTFE |
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|