Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 belső menet |
Beszerelés | Beállítható a cső belső átmérőjéhez; (38...254 mm) |
---|---|
Közeg | sürített levegő |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 |
Nyomásállóság [psi] | 232 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 110 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | felhasznált mennyiség számláló |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány | Mérési / beállítási tartomány; áramlásellenőrzés; Az értékek a következőkhöz érvényesek: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Kijelzési tartomány |
|
|||
Felbontás |
|
|||
Kapcsolási pont SP |
|
|||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Analóg kezdőpont ASP |
|
|||
Analóg végpont AEP |
|
|||
Lépéstávolság |
|
Impulzus érték | 1...1000 x 10³ |
---|---|
Lépésekben | 1 Nm³ |
Impulzushossz [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Mérési tartomány [°C] | 0...60 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°C] | -12...72 |
Felbontás [°C] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [°C] | 0,4...60 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | 0,2...59,8 |
Analóg kezdőpont [°C] | 0...45 |
Analóg végpont [°C] | 15...60 |
Lépésekben [°C] | 0,2 |
Reprodukálhatóság [a mért érték %-a] | ± 1,5 |
---|---|
Pontosság (mérési tartományban) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; normál térfogatáram: 50...850 Nm³/h) |
Pontosság [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Válaszidő [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP lépésekben [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; mennyiség mérő; előválasztós számláló; hőmérséklet-ellenőrzés; hiszterézis / ablak; záró / nyitó; áram/impulzus kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; totalizátor |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 3 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 5 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 213 |
Súly [g] | 539,5 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); kerámia üvegpasszivált; PEEK (poliéter-éterketon); poliészter; FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 belső menet |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
a mérési tartomány végértéke a belső csőátmérőhöz vonatkoztatva
|
|
---|