Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 8 mm |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Közeg | víz; glikol oldatok; Levegő; olajok | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -20...100 | ||
Nyomásállóság [bar] | 50 | ||
Nyomásállóság [MPa] | 5 | ||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 50 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; frekvencia jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 350 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenet frekvenciája [Hz] | 0...1000 |
Szondarúd hossza L [mm] | 200 |
---|---|
Működési mód | relatív; teljesen folyékony; teljesen gáznemű; (abszolút: referencia mérés javasolt; Gyári beállítás: relatív) |
Mérési tartomány [°C] | -20...100 |
---|---|
Felbontás [°C] | 0,2 |
Beállítási tartomány [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [m/s] | 0,04...3 |
Beállítási tartomány [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [m/s] | 0,04...3 |
Beállítási tartomány [m/s] | 0...100 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [m/s] | 30...100 |
Beállítási tartomány [m/s] | 0...200 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [m/s] | 30...100 |
Hőmérséklet drift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 100 |
Ismétlési pontosság | 0,05 m/s; (víz; áramlási sebesség: 0,05...3 m/s) |
---|
Pontosság | ± (7 % MW + 2 % MEW); (relatív üzemmódhoz a maximális érzékenységi tartományban, a következő feltételek mellett:; víz: 20...70 °C; bementi hossz: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); beépítési pozíció az utasításnak megfelelően; Más közegek és beépítési helyzetek esetén a pontosság eltérhet.) |
---|---|
Ismétlési pontosság | 0,05 m/s; (víz; áramlási sebesség: 0,05...3 m/s) |
Hőmérséklet drift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Pontosság [K] | ± 0,3 / ± 1; (víz; áramlási sebesség: 0,3...3 m/s / Levegő; áramlási sebesség: > 10 m/s) |
Válaszidő [s] | 0,5; (T09; víz; glikol: 0,8 s; Levegő: 7 s; olaj: 1,8 s; minden T09) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (víz; áramlási sebesség: 0,3...3 m/s) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/frekvencia kimenet; közeg választás; csillapítás; Teach funkció; elforgatható / kikapcsolható kijelző; szabványos mértékegységben; folyamatérték szín |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3 | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 180 | ||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 345,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | Ø 8 mm |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|