1. Főoldal
  2. Termékek
  3. RP1306

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Incremental encoder with hollow shaft

RP-0512-I05/N10

RP1306
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
Üzemi feszültség toleranciája [%] 10
üzemi feszültség [V] 5 DC
áramfelvétel [mA] < 150
kimenetek
elektromos kivitel TTL
áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 20
kapcsolási frekvencia [kHz] 300
A és B fáziseltérés [°] 90
mérési / beállítási tartomány
Felbontás 512 Felbontás
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -30...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
magasabb hőmérséklet kérésre
a diagrammot ld. a szerelési utasításokban
tárolási hőmérséklet [°C] -30...100
max. megengedett relatív páratartalom [%] 98
védettség IP 64
tanusítványok / bevizsgálások
ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
mechanikai adatok
Méretek [mm] Ø 87 / L = 45
anyagok alumínium
Max. Mechanikai fordulat [U/min] 6000
Maximális indítónyomaték [Nm] 10
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás átmenő / folyamatos csőtengely
Tengely átmérő [mm] 20
Tengely illeszkedés H7
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Tengely beépítési mélysége [mm] 10
max. axiális tengelyeltolás [mm] 1,5
elektromos csatlakozás
kábel: 1 m, PUR; radiális
diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
kimenet A
kimenet B
O-index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — RP1306-01 — 06.03.2003 —