1. Főoldal
  2. Termékek
  3. RN6024

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Absolute singleturn encoder with solid shaft

RN-4096-G24/L1B

RN6024

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
  • cruus
Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 250
Max. elektromos fordulatszám [U/min] 1500
Kimenetek
Elektromos kivitel HTL
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 20
Kódolás Gray kód; (increasing code values when turned clockwise (seen on the shaft))
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás 4096 lépés; 12 bit
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...100
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 98
Védettség IP 64
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Méretek [mm] Ø 58 / L = 52
Anyagok alumínium
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] 10000
Maximális indítónyomaték [Nm] 1
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás solid shaft
Tengely átmérő [mm] 10
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 20
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; axiális
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — RN6024-00 — 04.12.2007 —