Felbontás | 65536 lépés; 32768 fordulat; 31 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | többfordulatos |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (; PELV szerint) |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 30 |
Áramfelvétel [mA] | < 75 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Max. elektromos fordulatszám [U/min] | 12000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|
Felbontás | 65536 lépés; 32768 fordulat; 31 bit |
---|
Pontosság [°] | 0,1 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | beállított; nullpont; forgási irány; forgási sebesség |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil |
|
||||||||
SIO-mód | nem | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; belső hőmérséklet; kapcsolásiciklus-számláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98; (kondenzáció nem megengedett) |
Védettség | IP 65; (házon: IP 67; tengelyen: IP 65) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 283 | ||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 370,9 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 79 | |
Anyagok | karima: alumínium; ház: rozsdamentes acél (1.4521 / 444) | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 1 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 40 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 110 | |
Rögzítő karima | rögzítőkarima |
Csatlakozó: 1 x M12, radiális, axiálisan is használható; kódolás: A; öntött test: rozsdamnetes acél (1.4401 / 316) |