Alkalmazás | IO-Link készülékek online és offline paraméterezése |
---|---|
Működés | IO-Link készülékek és ifm IO-Link master eszközök paraméterezése; folyamatértékek grafikus megjelenítése a készülék beállításához és a diagnosztikához; IODD-kezelés |
Nyelv | német; angol; Spanyol; Francia; Olasz; Japán; Koreai; Portugál; Orosz; Kínai |
---|---|
Adathordozó | letöltés |
Licensz típusa | egyszeri licenc |
Licenc osztály | teljes változat |
Min. CPU ciklus | 2 GHz |
---|---|
Min. CPU magszám | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Minimális merevlemez memória | 5 GB |
Min. grafikus felbontás | 1680 x 1050 |
Szükséges készülék-interfész | LAN Adapter - RJ45; USB |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |