1. Főoldal
  2. Termékek
  3. PZ9984

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

PZ9984

Nyomásérzékelő LED soros kijelzővel

PZ-010KRBR14-HFPKG/US/V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce

Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Kimeneti jel kapcsoló jel
Mérési tartomány [kPa] 0...1000
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [kPa] 5000
Min. repesztőnyomás [kPa] 15000
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 50
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,2
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 10
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [kPa] 0...1000
Kapcsolási pont SP [kPa] 50...1000
Visszakapcsolási pont rP [kPa] 30...980
Lépésekben [kPa] 10
Megjegyzés a hiszterézishez
beállítható
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] < ± 2,0
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,3
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó nyomógombok
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
Közeggel érintkező anyagok FKM; kerámia; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga
mért értékek 10 x LED, zöld Felbontás a végérték 10 %-a
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — PZ9984-00 — 06.06.2003 —