Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. PT / PU típusú kiesméretű nyomástávadók
  5. PT5000

Nyomástávadók

PT5000

PT-400-SEG14-A-ZVG/VE

Nyomástávadók

PT5000

PT-400-SEG14-A-ZVG/VE

  • A rendszernyomás megbízható érzékelése ipari és mobil alkalmazásokban
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Nagyon jó ismételhetőség és alacsony jellegörbe-eltérés
  • Élettartam: több, mint 60 millió nyomásciklus
  • Kompakt és robusztus nemesacél készülékház szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2)
Felhasználási terület
Mérőelem fém vékonyfilm cella
Alkalmazás mobil alkalmazásokra; Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -40...125
Min. repesztőnyomás
1700 bar 24655 psi 170 MPa
Nyomásállóság
1000 bar 14500 psi 100 Mpa
Megjegyzés a nyomásállósághoz
statikus
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 8...36 DC
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,1
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,05; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,5; (beleértve a túlhúzásból eredő eltolódást, nullpont és span hibát, nonlinearitást, hiszterézist)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Reakcióidők
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 2
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...100
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
Megfelel ennek: ECE R 10, rev. 5 (E1-megfelelőség)
DIN EN ISO 13766-1 : 2018 földmunka és építőgépek
DIN EN ISO 14982 : 2009 mezőgazdasági és erdészeti gépek
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 7637-2 : 2011 impulzus 1 Teszt súlyosság III, C funkcióállapot
ISO 7637-2 : 2011 impulzus 2b teszt súlyosság IV, C funkcióállapot
DIN EN 61326-1
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 715
UL minősítés
UL tanusítvány száma J043
UL fájl száma E174189
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 67,5
Anyagok 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PPS
Közeggel érintkező anyagok 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Min.nyomásciklusok 60 millió; (1.2-szeres névleges nyomásnál)
Meghúzási nyomaték [Nm] 25...35; (ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól)
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2)
Folyamat csatlakozás tömítés FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Beépített folytóelem igen
Megjegyzések
Megjegyzések
BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes
LS = határérték beállítás
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x A-típusú DIN szelepcsatlakozó (EN175301-803-A)
Diagrammok és grafikonok
áramerősség-kimenet jellemző terhelési görbéje
1: Max. terhelés
2: Min. teher