You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PN5022

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN5022

PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN5022

PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PN5002 Termék összehasonlítás: PN5022 / PN5002 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [bar] 0...100
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva.
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás [bar] 650
Nyomásállóság [bar] 300
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 60
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,2
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [bar] 0...100
Kapcsolási pont SP [bar] 1...100
Visszakapcsolási pont rP [bar] 0,5...99,5
Lépésekben [bar] 0,5
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] < ± 1,0
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,3
Reakcióidők
Kimenet megadott válaszidejéhez tartozó kapcsolási frekvencia
Válaszidő (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Kapcsolási frekvencia [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Válaszidő [ms] négyszög nyomáskarakterisztikánál; kapcsolási pont (SPx) = 70 %; Reset pont (rPx) = 30 %
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó nyomógombok
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, piros
funkció-visszajelző 7-szegmenses LED kijelző
mért értékek 7-szegmenses LED kijelző
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott