You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. PN / PE típusú digitális kijelzővel
  5. PN3070

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN3070

PN-400-SER14-MFRKG/US/ /V

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN3070

PN-400-SER14-MFRKG/US/ /V

  • Programozható kapcsolókimenet IO-Link-kel és analóg kimenettel
  • Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez
  • Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó
  • Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet M6 I
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Mérőelem fém vékonyfilm cella
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás
1700 bar 24650 psi 170 MPa
Nyomásállóság
800 bar 11580 psi 80 MPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] < 35
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,3
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 500
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω] 2000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Kapcsolási pont SP
4...400 bar 40...5800 psi 0,4...40 MPa
Visszakapcsolási pont rP
2...398 bar 20...5780 psi 0,2...39,8 MPa
Min. távolság SP és rP között
2 bar 40 psi 0,2 MPa
Lépésekben
2 bar 20 psi 0,2 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Kapcsolási pont SP
3...400 bar 49...5802 psi 0,3...40 MPa
Visszakapcsolási pont rP
1...398 bar 20...5773 psi 0,1...39,8 MPa
Min. távolság SP és rP között
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Lépésekben
1 bar 1 psi 0,1 MPa
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 0,5
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,05; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] 0,2; (-25...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] 0,2; (-25...80 °C)
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 3
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] 0...50
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...4
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] 0...4
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] 3
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység; áram/feszültségkimenet
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 1
Bináris folyamatadat 1
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 427
Status_B High Resolution / CMPT = 3 606
Megjegyzés
További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben
Factory setting / CMPT = 2
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. folyamat ciklusidő [ms] 2,3
IO-Link felbontás nyomás [bar] 1
IO-Link felbontás nyomás [MPa] 0,1
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 14
bináris kapcsolás információ 1
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profil Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3
IO-Link felbontás nyomás [bar] 0,2
IO-Link felbontás nyomás [MPa] 0,02
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 16
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 1
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 190
UL minősítés
UL tanusítvány száma J006
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 231,5
Anyagok 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Közeggel érintkező anyagok 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min.nyomásciklusok 100 millió
Meghúzási nyomaték [Nm] 25...35; (ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól)
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet M6 I
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Mértékegység 3 x LED, zöld (bar, psi, MPa)
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
mért értékek alfanumerikus kijelző, piros/zöld 4-digit
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott