You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PN3000

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN3000

PN-400-SBR14-MFPKG/US/ /V

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN3000

PN-400-SBR14-MFPKG/US/ /V

  • Programozható kapcsoló és analóg kimenettel
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Választható országspecifikus nyomásegységek
  • Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek
  • Magas ütés- és rezgésállóság
Kifutó termék
Alternatív termékek: PN3070 Termék összehasonlítás: PN3000 / PN3070 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas 25 bar-nál nagyobb nyomású gázokban történő használat csak kérésre
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Nyomásállóság
600 bar 8700 psi 60 Mpa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...36 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] < 50
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Túlfeszültség-védelem igen; (< 40 V)
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,3
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható)
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 500
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω] 2000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Kapcsolási pont SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Visszakapcsolási pont rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
Lépésekben
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Gyári beállítás
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 0,5
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,05; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reakcióidők
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] 0; 0,2...50
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] 3
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység; áram/feszültségkimenet
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 213
Mechanikai adatok
Súly [g] 273
Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Mértékegység 3 x LED, zöld
kapcsolási állapot LED, sárga
funkció-visszajelző alfanumerikus kijelző, 4-digit
mért értékek alfanumerikus kijelző, 4-digit
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott