1. Főoldal
  2. Termékek
  3. PL3057

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: PL2057 – Termékösszehasonlítás: PL3057 / PL2057
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Flush pressure transmitter

PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P

PL3057
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
  • cul
Letöltés
Technische Details
felhasználási terület / tartomány
alkalmazás higiéniai rendszerek
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 10
Min. bursting pressure [bar] 30
Nyomás típusa relatív nyomás
holttérmentes igen
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 10,8...30 DC
Min. insulation resistance [MΩ] 100; (500 V DC)
védelmi osztály III
polaritáscsere védelem igen
Bemenetek / kimenetek
Number of inputs and outputs Analóg kimenetek száma: 1
kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jelzés analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. teher [Ω] 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA)
túlterhelés-védelem igen
mérési / beállítási tartomány
mérési tartomány [bar] 0...1
Pontosság / eltérés
ismétlési pontosság [a végérték %-a] < 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] < ± 1,0; (beleértve a linearitást, nulla és span hibát (határérték beállítás))
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,3
reakcióidők
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] 3
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
mechanikai adatok
anyagok PA; PBT; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
anyagok a közeggel való érintkezésben kerámia; PTFE; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Min.nyomásciklusok 100 millió
folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — PL3057-00 — 06.06.2003 —