1. Főoldal
  2. Termékek
  3. PI3954

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: PI2954 – Termékösszehasonlítás: PI3954 / PI2954
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI-010-REB34-KFPKG/US/ /P

PI3954
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
felhasználási terület / tartomány
alkalmazás higiéniai rendszerek
összeszerelés 350° -ban elforgatható ház
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
közeghőmérséklet [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Nyomásállóság [bar] 50
Min. bursting pressure [bar] 150
Nyomás típusa relatív nyomás
holttérmentes igen
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 20...30 DC
áramfelvétel [mA] < 60
Min. insulation resistance [MΩ] 100; (500 V DC)
védelmi osztály III
polaritáscsere védelem igen
készenléti késleltetési idő [s] 0,2
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Number of inputs and outputs Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jelzés kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható)
elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. teher [Ω] 500
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
mérési / beállítási tartomány
mérési tartomány [bar] 0...10
Kapcsolási pont SP [bar] 0,1...10
Visszakapcsolási pont rP [bar] 0,05...9,95
Lépésekben [bar] 0,05
Pontosság / eltérés
kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] < ± 1,5
ismétlési pontosság [a végérték %-a] < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] < ± 1,0
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,3
reakcióidők
kimenet megadott válaszidejéhez tartozó kapcsolási frekvencia
$Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
$Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
válaszidő [ms] négyszög nyomáskarakterisztikánál; kapcsolási pont (SPx) = 70 %; Reset pont (rPx) = 30 %
beállítható dS, dr késleltetési idő [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] 3
szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó nyomógombok
Paraméterező lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
mechanikai adatok
anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
anyagok a közeggel való érintkezésben rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia; FKM; PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 3/4 külső menet
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot LED, piros
funkció-visszajelző 7-szegmenses LED kijelző
mért értékek 7-szegmenses LED kijelző
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12; Contacts: aranyozott
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — PI3954-01 — 06.06.2003 —