Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [bar] | 0...1 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M12 x 1,5 belső menet ISO 6149 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Min. repesztőnyomás [bar] | 30 |
Nyomásállóság [bar] | 10 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [bar] | 0...1 | |
---|---|---|
Kapcsolási pont SP [bar] | 0,05...1 | |
Visszakapcsolási pont rP [bar] | 0,03...0,98 | |
Lépésekben [bar] | 0,01 | |
Megjegyzés a hiszterézishez |
|
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] | < ± 2,0 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | < ± 0,3 |
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
---|---|
Anyagok | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Közeggel érintkező anyagok | FKM; kerámia; rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M12 x 1,5 belső menet ISO 6149 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |