1. Főoldal
  2. Termékek
  3. PB5023

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Nyomásérzékelő LED soros kijelzővel

PB-025-SBR14-HFPKG/US/ /V

PB5023
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
  • cul
Letöltés
Technische Details
felhasználási terület / tartomány
Közeg folyadékok és gázok
közeghőmérséklet [°C] -25...80
Nyomásállóság [bar] 100
Min. bursting pressure [bar] 350
Nyomás típusa relatív nyomás
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 18...30 DC
áramfelvétel [mA] < 50
Min. insulation resistance [MΩ] 100; (500 V DC)
védelmi osztály III
polaritáscsere védelem igen
készenléti késleltetési idő [s] 0,2
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Number of inputs and outputs Digitális kimenetek száma: 1
kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jelzés kapcsoló jel
elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 10
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
mérési / beállítási tartomány
mérési tartomány [bar] 0...25
Kapcsolási pont SP [bar] 1,25...25
Visszakapcsolási pont rP [bar] 0,75...24,5
Lépésekben [bar] 0,25
Megjegyzés a hiszterézishez
beállítható
Pontosság / eltérés
kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] < ± 2,0
ismétlési pontosság [a végérték %-a] < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,3
szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó nyomógombok
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
védettség IP 65
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
mechanikai adatok
anyagok EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
anyagok a közeggel való érintkezésben rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga
mért értékek 10 x LED, zöld Felbontás a végérték 10 %-a
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
dugaszoló csatlakozó: 1 x M12; Contacts: aranyozott
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — PB5023-00 — 06.06.2003 —