You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PB5020

Nyomásérzékelő LED soros kijelzővel

PB5020

PB-400-SBR14-HFPKG/US/ /V

Nyomásérzékelő LED soros kijelzővel

PB5020

PB-400-SBR14-HFPKG/US/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PN5000 Termék összehasonlítás: PB5020 / PN5000 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [bar] 0...400
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva.
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás [bar] 1000
Nyomásállóság [bar] 600
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] 50
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,2
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 10
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [bar] 0...400
Kapcsolási pont SP [bar] 20...400
Visszakapcsolási pont rP [bar] 12...392
Lépésekben [bar] 4
Megjegyzés a hiszterézishez
beállítható
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] < ± 2,0
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,3
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó nyomógombok
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
Közeggel érintkező anyagok FKM; kerámia; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga
mért értékek 10 x LED, zöld Felbontás a végérték 10 %-a
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott