Alkalmazás | Ipari képalkotás |
---|
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Max. áramfogyasztás [mA] | 2710; (310 + (n x 800) n = number of cameras) |
Teljesítményfelvétel [W] | 33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = number of cameras; FPS = kamera képkockasebessége) |
CAN interfészek száma | 1 |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 2 |
USB interfészek száma | 2 |
Protokoll | szabad protokoll |
---|
Átviteli szabvány | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli sebesség | 1000 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Gyári beállítás |
|
Átviteli szabvány | FPD-Link | |
---|---|---|
Csatlakozó típusa | HFM (Mini-FAKRA) | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Csatlakozó típusa | Mini-USB; A típusú |
---|---|
Verzió | 2.0; 3.0 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...40 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 50 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Elektromos védelem |
|
Súly [g] | 978,131 |
---|---|
Méretek [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Anyagok | ház: alumínium |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 5,5 |
Processzor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Munkamemória | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Háttértár | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x mini USB interfész |
Csatlakozó: 1 x Typ A |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Csatlakozó: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
példa 1 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) |
példa 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
példa 3 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) | kamera 5 (3D) | kamera 6 (3D) |
A 0, 1, 2 és 3, 4, 5 portokat azonos típusú képérzékelő szenzorokhoz kell hozzárendelni. | |
Kérjük vegye figyelembe a különböző 38k és VGA típusú 3D képérzékelőket a kamerák csatlakoztatásakor. |