Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Szigetelési szilárdság [V] | 500 |
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 150 |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 655 |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 0,05 |
---|
Reprodukálhatóság [mm] | 0,01 |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; Min./Max. Signalspeicher; Működési mód | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 548 |
Súly [g] | 131 |
---|---|
Méretek [mm] | 70 x 10 x 80 |
Villamélység D [mm] | 55 |
Villaszélesség W [mm] | 50 |
Anyagok | ház: horganyöntvény porbevonatú; lencse: üveg |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|
standard | nagy felbontás | Power | Speed | |
Felbontás | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Reprodukálhatóság | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Reprodukálhatóság | 3 σ |